Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1761 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
明细表
K1761.11160402
BESTKIPP
订货号
K1761.11160402
AUSF
规格
Stop-Fix
RL
滚轮轴承
滑动轴承
A
间距
54 mm
B
宽度
110 mm
B1
间距
80 mm
B2
间距
75 mm
L
长度
140 mm
L1
间距
105 mm
L2
间距
0 mm
B3
宽度
40 mm
H
高度
195 mm
D
直径
11 mm
R
间距
134.0 mm
R1
直径
160 mm
TFK
承载负荷
130 kg
GEW
重量约
1.9450 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245594863
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.